メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高温動作対応 (TA = −40 to +135 °C)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い (tPHL = 700 ns MAX., tPLH = 700 ns MAX., PWD = 500 ns MAX.)
  • コモンモード過渡耐性が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 小型パッケージ (SO5)
  • 鉛フリー対応品
  • AEC-Q100 (Grade 1: TA = −40 to +125 °C) 準拠
  • 海外安全規格
    • UL : UL1577, Double protection

説明

RV1S9184Q は,入力側にAlGaAs LED を使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。小型,薄型に加え,遮光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,動作周囲温度を−40 ~ +135 °C まで対応しているため,車載用のアプリケーションなどに最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Isolation Voltage (Vrms)3750
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard (AEC-Q100)Approved

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
SO53 x 4 x 2.5
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Pb (Lead) Free
RV1S9184QKCSP-1000#KC0/DActiveN/A在庫切れSO51ku | $1.089Yes
RV1S9184QKCSP-1000#SC0/DActiveN/A在庫切れSO51ku | $2.078Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。