メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)6
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CMTI min. (kV/µs)50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Data Speed (bps)15 Mbps
IDDH max. (mA)2
IDDL max. (mA)2
IFHL (Max) (mA)2.2
Io (mA)10
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ3000
Output TypeCMOS
Price (USD)$1.185
SW PWD max. (ns)20
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasurement, Control Equipment (Inverter, AC Servo), FA network
VDD (V)6
VOL max. (V)0.1
field__pwd_max_ns20
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

RV1S9060A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低 IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。