メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
48V出力およびマルチポートアダプタ対応USB PD 3.2 EPRコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN-16
Pkg. Code:LFJ
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.85
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) Free
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN-16
Lead Count (#)16
Carrier TypeTape & Reel
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
ApplicationAC/DC Adapters for USB PD-Enabled Smartphones, Tablets, Notebook PCs, Speakers, Multi-Port Chargers, Power Supply for Monitors, Power Tools, E‑Bike and Industrial Applications, Wall Putlets
Compatible Primary-Side ICiW9801, iW9860, iW9802, iW9870
FunctionUSB PD EPR Source Controller with Integrated Secondary‑Side Regulation
Input Voltage Range (V)3.15 - 51
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Voltage (Max) (V)48
Output Voltage (Min) (V)5
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.85
Product TypePower Delivery Controller
Qualification LevelStandard
Supported ProtocolsUSB PD 3.1 w/PPS, USB PD 3.2 EPR

説明

RRW30120は、電源供給側アプリケーション向けに、拡張電力範囲(EPR)に対応したプログラマブルなUSB Power Delivery(USB PD)コントローラです。 二次側レギュレーションコントローラ、インタフェースプロトコルコントローラ、およびUSB VBUS用NFETドライバを単一ICに統合しています。 本デバイスは、最大48V出力までのEPRに対応しています。

内蔵MCUとハードウェアインタフェースがUSB PDプロトコルを管理し、モバイル機器、ノートPC、モニタ、電動工具など、USB PD対応のあらゆるシンクデバイスへの急速充電を可能にします。 本コントローラはAC/DC電源の二次側に配置され、アダプタの出力電圧および出力電流を多段階で設定します。

本デバイスは出力電圧と負荷電流をリアルタイムで測定し、その結果をデジタル補償器に送信して、電力変換回路の閉ループ制御を行います。 補償器のデジタル制御信号はアナログ信号に変換され、フォトカプラを介して一次側コントローラへ伝送されます。

RRW30120は、ルネサスの高電力密度クワジ共振(準共振, QR)およびゼロ電圧スイッチング(ZVS)フライバック一次側コントローラとの組み合わせに最適化されており、高効率、低無負荷消費電力、高精度な電圧・電流制御、および高速な動的負荷応答を実現します。 さらに、マルチポート電源アダプタ設計に必要なハードウェアを統合しつつ、BOMコストを最小化します。