特長
- 700V 480mΩ GaN FETを内蔵
- 外付けによる補助出力過電圧保護に対応
- 適応型ソフトスタートにより、9V以上の出力で330µF~6,000µFの負荷容量に対してもスムーズに起動
- 内蔵保護機能:出力短絡、出力過電圧、出力過電流
- 動特性応答と無負荷時消費電力を最適化可能なユーザ設定式の軽負荷モード
- 一般的な24W設計において、230VACで無負荷時消費電力75mW未満
- PrimAccurate™一次側制御によりフォトカプラが不要
- 準共振動作と最大PWM周波数79kHzの最適化により、小型化・高効率化・低ノイズ化を実現
- EZ‑EMI™設計により製造性とEMIマージンを向上
- 適応型PWM/PFMマルチモード制御により高効率を実現
- 5段階のケーブルドロップ補償
- 高精度な定電圧制御に加え、オプションで定電流制御にも対応
- SmartDefender™ヒカップ保護によりソフトショート状態に対応
- オプションで内部過熱保護に対応
- 動作範囲全域で可聴ノイズなし
- QFN 8×8パッケージ
説明
RRW21115は、700V SuperGaN® FETと高性能なデジタルAC/DC一次側制御(PSR)フライバックコントローラを統合したSystem-in-Package(SiP)製品です。 設定可能な軽負荷モードにより、外付け抵抗1本で、無負荷時消費電力を最小化する設計、または高速な過渡応答を重視した設計が可能です。 準共振モードで動作し、重負荷時に高効率を実現するとともに、外付け部品点数の削減、EMI設計の簡素化、BOMコストの低減に貢献します。
PrimAccurate™一次側制御により、二次側フィードバック部品が不要となり、優れたライン/負荷レギュレーションを維持します。 デジタル制御アーキテクチャにより外付けのループ補償が不要となり、パルスごとの波形解析により、従来方式より高速な動特性応答を実現します。 内蔵の電力制限機能により、ユニバーサルAC入力範囲にわたってトランスの最適化が可能で、RRW21115は主に約25Wクラスのアプリケーションで使用されます。
高い平均アクティブ効率を実現し、無負荷時消費電力を75mW未満に抑えることができます。 ソフトスタート機能により、任意の出力電圧において大容量の容量性負荷に対してもスムーズな起動が可能で、ネットワーク機器やモニタ用アダプタに適しています。
RRW21115は内部および外部の過電圧保護(OVP)機能を備えており、外部経路により補助的な出力OVPを追加することで、システムの保護機能を強化します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology Characteristic | PSR Flyback |
| Control Mode | Primary-Side Regulation with Adaptive MMC |
| UVLO Rising (V) | 13.7 |
| UVLO Falling (V) | 6.4 |
| VBIAS (Max) (V) | 18 |
| PWMs (#) | 1 |
| Output Power Max (W) | 25 |
| Switching Frequency (KHz) | 79 - 79 |
| Controller / Integrated | Integrated |
| Advanced Features | SuperGaN Integrated |
| Simulation Model Available | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +150°C |
| Qualification Level | Standard |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| QFN8x8 | 8 x 8 x 0.85 | 22 |
製品比較
アプリケーション
- ネットワーク機器およびモニタ向け電源アダプタ
- ユニバーサルAC/DCアダプタ(最大25W)
- 補助電源
適用されたフィルター