メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
–20V、–500mA 低ドロップアウト(LDO)負電圧リニア・レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:L5T
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.85
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeDFN
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Drop Out Voltage (Typical)269mV
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionNo
IOUT (Max) (mA)0.5
Input Voltage (Max) (V)-2.5
Input Voltage (Min) (V)-20
Lead Count (#)8
Length (mm)3
MOQ6000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)230
Output Current 1 (Max) (A)0.5
Output Current 2 (Max) (A)0.5
Output Voltage (Max) (V)-2.5
Output Voltage (Min) (V)-20
Output Voltage Range (V)-2.5 - -2.5
PGOOD OutputNo
PSRR (db)66
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-e4
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.85
Qualification LevelStandard
Quiescent Current98μA
Reference Output Voltage (V)-1.2
Thickness (mm)0.85
Width (mm)3

説明

RRP52999は、入力電圧–2.5Vから–20Vの負電圧に対応し、最大500mAの電流を出力できる低ドロップアウト(LDO)型負電圧リニアレギュレータです。 外付けフィードバック抵抗によって出力電圧を–1.2V~–18Vに調整できます。

無負荷時の静止電流は約98µAと小さく、シャットダウンモードでは約10µAまで低減するため、低消費電力システムにも適しています。

本レギュレータは、ヒステリシス付き低電圧ロックアウト(UVLO)やイネーブル端子、フォールドバック機能付きの過電流保護、ヒステリシス付き過熱保護(サーマルシャットダウン)などの機能を備え、安定した電圧供給を実現します。 また、2.2µFの小容量MLCC出力コンデンサでも安定動作し、3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージで提供されます。