メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
CUDIMM/CSODIMM向けDDR5クライアントPMIC5120

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCQFN
Pkg. Code:FQ0028AA
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 4.0 x 0.75
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RRG53321-A21)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeFCQFN
Lead Count (#)28
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)4000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Application SystemClient
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C, I3C
FunctionDDR5 Client PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)5
Input Voltage (Min) (V)4.25
Input Voltage Range (V)4.25 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
LDOs2
Lead CompliantNo
Length (mm)3
MOQ4000
Output Current Max (A)4
Outputs (#)3
Parametric CategorySystem PMIC
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 4.0 x 0.75
Processor SupplierRenesas
Product TypePower Management IC
Qualification LevelStandard
Reel Size (in)13
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Supply Voltage (V)4.25 - 5.5
Switching Frequency (MHz)12.5 - 12.5
Switching Regulators3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.75
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo
Width (mm)4

説明

RRG5332x-A20は、第2世代DDR5 PMICとして、DDR5クライアントDIMMモジュール向けに設計された、高集積・高効率のPMICです。降圧スイッチングレギュレータ x 3とLDOレギュレータ x 2を内蔵し、プログラム可能で高精度な出力電圧を提供します。 JEDEC DDR5 PMIC5120仕様に完全準拠しています。 PMICは、システムボードから供給される単一の入力電源(VIN_Bulk)で動作し、内蔵のスイッチングレギュレータおよびLDOレギュレータに電力を供給します。

RRG5332x-A20は、PMIC自身およびDDR5クライアントDIMMモジュールを構成する部品を保護するため、多数の高度な保護機能を備えています。 PMICは、不正な攻撃から保護するセキュアモードを備えるとともに、低電圧I/O動作に対応した最大12.5MHz動作の高機能I3Cバスを搭載しています。 さらに、ノートPCシステムのバッテリ駆動時間を延ばす独自の低消費電力モードを備えています。

RRG5332x-A20は、はんだ接合部の信頼性と放熱性能を高めたFCQFN(3 × 4mm)パッケージで提供されます。