メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 第2世代化による電流容量の向上
  • VIN_Bulk入力電源電圧範囲:4.25V~5.5V
  • 降圧スイッチングレギュレータ x 3:SWA、SWB、SWC
  • SWAおよびSWB向けプログラマブルなデュアルフェーズ/シングルフェーズレギュレータ
  • LDOレギュレータ x 2:VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
  • エラーインジェクション機能
  • 永続エラーログレジスタ
  • セキュアモードおよびプログラマブル動作モード
  • スイッチングレギュレータの出力電圧、電源投入および停止シーケンスを個別にプログラム可能
  • 出力パワーグッドステータス通知機能
  • VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧保護、入力低電圧保護
  • スイッチングレギュレータ出力保護機能:出力過電圧保護、出力低電圧保護、出力電流制限
  • 出力電流・出力電力測定機能、および出力電流しきい値設定機能
  • 温度測定機能、温度警告しきい値、および過熱シャットダウン機能
  • マルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリ(NVM)
  • カスタマイズ用のプログラマブルレジスタおよびDIMM固有レジスタ
  • 汎用ステータス割り込み(GSI)機能
  • オープンドレインIO(I2C)およびプッシュプルI/O(I3C Basic)に対応
  • スイッチングレギュレータをイネーブルする柔軟な機能(VR_ENピン、I2CまたはI3C Basicインタフェース経由のVRイネーブルコマンド)
  • 低消費電力状態(P1状態)
  • 可聴ノイズ防止制御
  • シリアル番号の不揮発性保存

説明

RRG5332x-A20は、第2世代DDR5 PMICとして、DDR5クライアントDIMMモジュール向けに設計された、高集積・高効率のPMICです。降圧スイッチングレギュレータ x 3とLDOレギュレータ x 2を内蔵し、プログラム可能で高精度な出力電圧を提供します。 JEDEC DDR5 PMIC5120仕様に完全準拠しています。 PMICは、システムボードから供給される単一の入力電源(VIN_Bulk)で動作し、内蔵のスイッチングレギュレータおよびLDOレギュレータに電力を供給します。

RRG5332x-A20は、PMIC自身およびDDR5クライアントDIMMモジュールを構成する部品を保護するため、多数の高度な保護機能を備えています。 PMICは、不正な攻撃から保護するセキュアモードを備えるとともに、低電圧I/O動作に対応した最大12.5MHz動作の高機能I3Cバスを搭載しています。 さらに、ノートPCシステムのバッテリ駆動時間を延ばす独自の低消費電力モードを備えています。

RRG5332x-A20は、はんだ接合部の信頼性と放熱性能を高めたFCQFN(3 × 4mm)パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Product TypePower Management IC
FunctionDDR5 Client PMIC
Application SystemClient
Input Voltage Range (V)4.25 - 5.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN3.0 x 4.0 x 0.75280.4

アプリケーション

  • DDR5 CUDIMM
  • DDR5 CSODIMM

適用されたフィルター