メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN_Bulk入力電源電圧範囲:4.25V~15.0V
  • VIN_Mgmt入力電源電圧範囲:3.0V~3.6V
  • 降圧スイッチングレギュレータ x 4:SWA、SWB、SWC、SWD
  • SWAおよびSWB向けプログラマブルなデュアルフェーズ/シングルフェーズレギュレータ
  • LDOレギュレータ x 3:VBias、VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
  • VIN_Mgmt入力電源からVIN_Bulk入力電源への自動切替機能
  • エラーインジェクション機能
  • エラーログレジスタ
  • 書き込み保護モード
  • スイッチングレギュレータの出力電圧、電源投入および停止シーケンスを個別にプログラム可能
  • 入出力パワーグッドステータス通知機能
  • VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧および入力低電圧
  • スイッチングレギュレータ出力保護機能:出力過電圧保護、出力低電圧保護、出力電流制限
  • 出力電流測定機能および出力電流しきい値設定機能
  • 温度測定機能、温度警告しきい値、および過熱シャットダウン機能
  • マルチタイムプログラマブル(MTP)不揮発性メモリ(NVM)
  • カスタマイズ用のプログラマブルレジスタおよびDIMM固有レジスタ
  • 汎用ステータス割り込み機能
  • 自動パワーオン機能
  • オープンドレインI/O(3.3V、2.5V、1.8V、1.2V、1.1V、1.0V)またはプッシュプルI/O(1.2V、1.1V、1.0V)に対応

説明

RRG5321xは、DDR5サーバDIMMモジュール向けに設計された高集積・高効率PMICです。降圧スイッチングレギュレータ x 4とLDOレギュレータ x 3を内蔵し、プログラム可能な高精度出力電圧を提供します。 JEDEC DDR5 PMIC5020仕様に完全準拠しています。 PMICは、システムボードから供給される入力電源 x 2(VIN_MgmtおよびVIN_Bulk)で動作し、内蔵のスイッチングレギュレータおよびLDOレギュレータに電力を供給します。

RRG5321xは、PMIC自身およびDDR5サーバDIMMモジュールを構成する部品を保護するため、多数の高度な保護機能を備えています。 PMICは、不正な攻撃から保護するセキュアモードを備えるとともに、低電圧I/O動作に対応した最大12.5MHz動作の高機能I3Cバスを搭載しています。

RRG5321xは、はんだ接合部の信頼性と放熱性能を高めた35ピンVFQFPN(5 × 5mm)パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Product TypePower Management IC
FunctionDDR5 Server PMIC
Application SystemServer
Input Voltage Range (V)3 - 3.6

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN5.0 x 5.0 x 0.9350.4

アプリケーション

  • DDR5 RDIMM
  • DDR5 MRDIMM

適用されたフィルター