メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
第2世代MRDIMMマルチプレクシングレジスタクロックドライバ(MRCD)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCCSP
Pkg. Code:BV0264AA
Lead Count (#):264
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 14.4 x 0.9
Pitch (mm):0.6

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeFCCSP
Lead Count (#)264
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)170
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye8 SnAgCu
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Application SystemServer
FunctionDDR5 Gen 2 MRDIMM MRCD
Length (mm)8.7
MOQ170
Pitch (mm)0.6
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 14.4 x 0.9
Product TypeRegistering Clock Driver
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)14.4

説明

RRG5012x-A00は、DDR5 MRDIMMで使用される第2世代マルチプレクシングレジスタクロックドライバ(MRCD)です。 主な機能は、ホストコントローラとDRAM間のコマンド/アドレス(CA)バス、チップセレクト、およびクロック信号をバッファリングすることです。 また、データバッファを制御するBCOMバスも生成します。 RRG5012x-A00は2つの独立したチャネルを備えており、クロックなど一部のロジックは共通ですが、それ以外は互いに独立して動作します。 各チャネルのホストインタフェースは、7ビットCAバス、パリティ/CRC、チップセレクト入力 x 2を備え、シングルデータレート(SDR)またはダブルデータレート(DDR)動作、およびDRAM周波数の1倍または2倍の動作に対応します。

Mux ModeとRank Modeの両方をサポートしています。 Mux Modeでは、2つの多重化された擬似チャネルそれぞれで最大2ランクをサポートし、同一方向への同時動作を可能にします。 RRG5012x-A00は、擬似チャネルをデマルチプレクスし、それぞれを個別のDRAM出力インタフェースへ出力します。 Rank Modeでは擬似チャネルは使用せず、4ランクLRDIMMとして動作します。

各DRAMインタフェースは、チップセレクトを備えた14ビットのシングルデータレート(SDR)CAバス出力です。 RRG5012X-A00は、データバッファ制御用に、CAバスのコマンドを各チャネルのBCOMバス向けにトランスコードします。 RRG5012x-A00は共通のクロック入力とPLLを備えていますが、DRAMチャネル向けに8組の独立したクロックペアを生成します。