メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • スタンバイ時 超低消費電流:
    - ~25℃:0.5μA (typ.)/3μA (max.)
    - ~85℃:4.5μA (typ.)/8μA (max.)
  • 高速アクセスタイム:45ns/55ns (max.)
  • 一般的なECC 搭載SRAM と比べ、優れたソフトエラー耐量 (< 0.04 FIT/Mb)*1。
  • 3V 単一電源:2.7V ~ 3.6V
  • 1,048,576 ワード × 16 ビット構成 (48pin TSOP(I) パッケージは、2,097,152 ワード × 8 ビット構成も選択可能)
  • CS1#, CS2 信号によりメモリ容量の拡張可能です。
  • 外部クロック及びリフレッシュ操作不要です。
  • データ入力と出力が共通端子です。
    - スリーステート出力
  • すべての入出力が、TTL コンパチブルです。
  • バッテリバックアップ動作が可能です。
  • パッケージは、鉛フリー、RoHS 適合品です。

【注】*1. JEDEC 規格 JESD89A に準拠した加速試験に基づく。詳細はお問い合わせください。

説明

RMLV1616A-U シリーズは、1,048,576 ワード × 16 ビット構成の非同期16Mbit 低消費電力SRAM です。

ルネサス独自のAdvanced LPSRAM 技術を採用し、一般的なECC 搭載SRAM に比べ、優れたソフトエラー耐量を有しております。したがって、RMLV1616A-U シリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。

また、RMLV1616A-U シリーズは、48 ピンの薄型パッケージ( TSOP / 12mm × 20mm [ピンピッチ0.50mm] )、48 ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mm ボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。

適用されたフィルター