特長
- 3V 単一電源:2.4V ~ 3.6V
- アクセス時間:55ns (max.)
- 消費電流
-スタンバイ時:0.5µA (typ.) - アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です。
-スリーステート出力 - すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
- バッテリバックアップ動作が可能です。
説明
RMLV1616Aシリーズは、1,048,576ワード × 16ビット構成の16MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV1616Aシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV1616Aシリーズは、48ピンの薄型パッケージ(TSOP/12mm×20mm [ピンピッチ 0.50mm])、52ピンの超薄型パッケージ(µTSOP/10.79mm × 10.49mm [ピンピッチ 0.40mm])、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。
適用されたフィルター