メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低消費電力性能をさらに磨き上げ、周辺機能を拡張した新世代汎用マイコン「RL78」

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11807
Lead Count (#):44
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
RoHS (R7F100GFF2DFP#UA0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Tray (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/G2x
Group NameG23
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)96
Data Flash (KB)8
RAM (KB)12
ECC SRAMNo
Lead Count (#)44
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports40
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ160
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)7
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)4
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)6
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)7
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)6
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
Security & EncryptionUnique ID, TRNG
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN, TAIWAN
12-Bit Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC12-bit/10-bit/8-bit x 10-ch
ApplicationGeneral Purpose
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size16
CPURL78
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
DTC (ch)0
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameG23
High-Speed Analog Comparator (ch)0
Human Machine InterfaceCapacitive Sensing Unit 6ch
Lead CompliantYes
Length (mm)10
Low-Power Analog Comparator (ch)2
NPUNo
PLLNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLQFP
Price (USD)$1.45531
SPI (#)4
Suggested KitsFPB RL78/G23-64p,FPB RL78/G23-64p
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Timer16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch
UART (#)5
USBNo
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)10

説明

RL78/G23マイコングループは、41μA/MHzのCPU動作を持つ新世代のRL78ファミリマイコンです。 RL78/G23グループは、停止時210nA(SRAM保持4KB )と業界最小の消費電力を実現し、間欠動作時の消費電力を大幅に削減するスヌーズモードシーケンサを搭載しています。 RL78/G23グループは、最大32MHzで1.6Vから5.5Vの広い動作電圧範囲、30ピンから128ピンまでの幅広いパッケージピン数、最大768KBのフラッシュメモリを特長としています。 アナログ機能やセキュリティ機能の強化に加え、ロジック&イベントリンクコントローラ(ELCL)やRL78ファミリ初の静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L)を搭載しています。 RL78/G23には、ラピッドプロトタイピングボードなど、豊富な開発環境も用意されています。 このボードは、USBケーブルとスマート・コンフィグレータを接続するだけで、使いやすいGUIでのプログラムの作成やデバッグが可能で、追加のツールは必要ありません。 RL78/G23は、既存のRL78ファミリと互換性があり、シームレスな置き換えが可能なため、家電製品や民生機器から産業機器まで、幅広いアプリケーションに適しています。