メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用アプリケーション向けの豊富な周辺機能を備えた小型、低ピン数マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_11909
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6.5 x 4.4 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
RoHS (R5F12068ASM#5F)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeTape & Reel
Family NameRL78
Series NameRL78/G1x
Group NameG15
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S2
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)8
Data Flash (KB)1
RAM (KB)1
ECC SRAMNo
Lead Count (#)20
Pkg. TypeTSSOP
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)6.5 x 4.4 x 1.2
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.4 - 5.5
I/O Ports18
DMAC or DTCNo
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)0
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ2500
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)8
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)16
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorYes
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)3
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)7
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)2
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationGeneral Purpose
Family NameRL78
Group NameG15
Lead CompliantYes
Length (mm)6.5
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)4.4

説明

RL78/G15は、動作周波数が16MHzの汎用マイコンです。 RL78ファミリでは最小の8ピンパッケージなど、幅広いラインアップを用意し、-40°Cから125°Cまでの幅広い動作周囲温度に対応しています。 高精度(±1.0%)の高速オンチップ発振器、データフラッシュ、豊富なシリアルインターフェース、コンパレータを内蔵しているため、スペースが重視されるコンパクトなアプリケーションに最適です。 RL78/G15は、USBケーブルを接続するだけでプログラムの書き込みやデバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)、GUIによるソフトウェア開発が容易なスマート・コンフィグレータ、Arduinoライブラリなど、充実した開発環境を提供しています。 また、従来のRL78ファミリと互換性があり、家電製品や民生機器から産業機器まで、幅広いアプリケーションで使用できます。