メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_11657
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0020
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Tray (Tray)
Family NameRL78
Series NameRL78/G1x
Group NameG14
CPU ArchitectureRL78
Main CPURL78-S3
Sub CPUNo
Floating Point UnitNo
Bit Length16
Program Memory (KB)512
Data Flash (KB)8
RAM (KB)48
ECC SRAMNo
Lead Count (#)48
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports44
DMAC or DTCDTC
DMA (ch)0
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)1
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
MOQ250
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
External Interrupt Pins (#)10
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)32
Sub-clock (32.768 kHz)Yes
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
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)5
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)6
I3C (ch)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)1
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)9
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)10
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
Analog Comparator (ch)2
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
Security & EncryptionNo
Debug InterfaceSingle wire serial
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
ADC10-bit x 10-ch
ApplicationGeneral Purpose, Motor Control
Bit Size16
CPURL78
DAC8-bit x 2-ch
DMANo
Delta-Sigma A/D ConverterNo
EthernetNo
Family NameRL78
Group NameG14
Human Machine InterfaceNo
Lead CompliantYes
Length (mm)7
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$2.63224
SPI (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Timer12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch
UART (#)3
USBNo
Width (mm)7

説明

RL78/G14マイコンはCPU動作時:66μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:240nAの業界最小レベルの低消費電流と、51.2DMIPS (32MHz時) の高演算性能(RL78ファミリで最大)を両立。高機能タイマを搭載し、3相相補PWM出力で3相モータ制御に対応。発振子、不揮発メモリ、A/D・D/Aコンバータ、コンパレータなどを搭載。安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能) の搭載により、欧州の家電安全規格 (IEC60730) にも対応可能。30-100ピンの豊富なラインアップと最大512KBのフラッシュ・メモリ搭載で、モータ制御や民生/産業機器などの幅広い用途にお使い頂けます。