メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
FRD内蔵 IGBT 600V 6A TO-3PFM-5

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-3PFM
Pkg. Code:pkg_9459
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-3PFM
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationPFC
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)1.2
FRD trr (ns)100
IC @100 °C (A)6
IC @25 °C (A)13
IHNo
Ic (Peak) (A)100
InverterNo
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
PFCYes
Pc (W)29
Pch (W)29
Qualification LevelIndustrial
StrobeNo
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)600
tf (Typical) (µs)0.051

説明

力率補正(PFC)用の絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)です。