メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
Nch Power MOSFET 30V 25A 6.3mohm Power SON-8 3.3x3.3

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWSON
Pkg. Code:pkg_6758
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)1350
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelLogic
ID (A)25
Id max @ 25°C (A)25
Lead CompliantYes
Length (mm)3
MOQ5000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)15
Pkg. TypeHWSON
Price (USD)$0.63648
Qg typ (nC)10.4
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)6.3
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)8.4
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)5.2
Series NameRJK Series
Simulation Model AvailableYes
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)30
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)2.5
Width (mm)3

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。