メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ゾーン/ドメイン マイクロコントローラシリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:BGA373
Pkg. Code:
Lead Count (#):373
Pkg. Dimensions (mm):21 x 21 x 2
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Family NameRH850
Series NameRH850/U2A
Group NameU2A
CPU ArchitectureRH850
Main CPUG4MH
Sub CPUNo
Floating Point UnitYes
Bit Length32
Program Memory (KB)16384
Data Flash (KB)576
RAM (KB)3584
ECC SRAMYes
Lead Count (#)373
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)21 x 21 x 2
Number of Supply Voltage(s) (#)3
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports221
DMAC or DTCYes
DMA (ch)32
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)5
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorNo
Temp. Range (°C)-40 to +160
External Interrupt Pins (#)40
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)400
Sub-clock (32.768 kHz)No
On-chip OscillatorYes
Ethernet speed100Mb/1Gb
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB Ports (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)9
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)16
CAN-FD (ch)16
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)24
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)48
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
RTCYes
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)94
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)0
PGA (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Camera I/F (Parallel)No
Image CodecNo
2D Drawing EngineNo
Segment LCD ControllerNo
SSI (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)0
ADC94
Advanced FeaturesCAN/CAN FD 16ch, FlexRay 2ch, Ethernet 2ch, ICU (Intelligent Cryptographic Unit)
Asynchronous General Purpose Timer (ch)0
Bit Size32
CPUG4MH
DACNo
DMAYes
EthernetYes
Family NameRH850
FlexRay (ch) (#)2
Group NameU2A
Highest ASIL LevelASIL-D
I / O Supply (V)3.3V, 5V
Length (mm)21
Number of core (Main + Checker)4 + 4
OPAMP (ch) (#)0
PSI5 (ch) (#)4
PSI5S (ch) (#)2
Pkg. TypeBGA373
SDHI (ch)0
SENT (ch) (#)8
SPI (#)9
Security & EncryptionYes
Security LevelEVITA Full
Standby ModeYes
Thickness (mm)2
Timer16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch
USBFS (ch)0
USBHS (ch)0
Width (mm)21

説明

RH850/U2AはルネサスのクロスドメインMCUの第一弾です。このMCUは電気・電子アーキテクチャ(E/Eアーキテクチャ)の進化に対応し、複数のアプリケーションを1つのチップに統合する電子制御ユニット(ECU)を実現するために設計された、新世代の自動車制御用デバイスです。 32ビット車載制御用MCUであるRH850/U2Aは、28ナノメートル(nm)プロセス技術をベースに、ルネサスのシャシー制御用RH850/Pxシリーズ、ボディ制御用RH850/Fxシリーズの主要機能を搭載し、性能を向上させています。

この新しい車載制御用MCUは、最大4つの400メガヘルツ(MHz)のCPUコアを搭載し、デュアルコアロックステップ構造を採用しています。 各CPUコアにはハードウェアベースの仮想化支援機能が統合されており、ISO26262の機能安全レベルが異なる複数のソフトウェアシステムを、干渉することなく独立してハイパフォーマンスに動作させることが出来ます。 また、リアルタイム性能を維持するために、仮想化のオーバーヘッドを最小化しています。 これにより、ユーザは安全性、セキュリティ、およびリアルタイム動作の要件を維持しながら、複数のECU機能を1つのECUに統合することが出来ます。

このMCUには、サイバー攻撃からの保護を強化するEVITA Fullに対応したセキュリティ機能を搭載しています。セキュリティ要件の変化に応じた安全で迅速な待ち時間なしのフルOTAソフトウェアアップデートをサポートします。

また、RH850/U2Aは豊富なネットワークインタフェースを備えており、ADASや自律走行機能において複数の種類のセンサから生成される大量のセンサデータを処理することが出来ます。 これにより、お客様は将来の高速ネットワーク機能や高度な通信スループット要件をサポートすることが出来ます。