メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ボディアプリケーション用デュアルコア車載ハイエンドマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

説明

RH850/F1Hは2つのRH850G3コアを搭載し、低消費電力ながら高い演算能力を持ち、多彩な内蔵周辺機能を搭載した32ビットシングルチップマイコンです。様々な車載システムに対応するために、多くのメモリ-パッケージのバリエーションを持っています。