メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
電圧検出システムリセット IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Tape & ReelNo
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Lead CompliantNo
MOQ2500
Parametric CategoryVoltage Supervisor & Reset ICs
Price (USD)$0.52181

説明

REAR56957A,B は CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路 であり、外付け抵抗により検出電圧を可変できる特徴を有しています。

また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。

さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。