メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
電圧検出システムリセット IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:pkg_20133
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4 x 1.8
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationJAPAN
Device FunctionsSystem Monitor, Power supply
Family NameSinglefunction Reset IC
FunctionBipolar Single
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ2500
Output FormatOpen collector
Parametric CategoryVoltage Supervisor & Reset ICs
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4 x 1.8
Pkg. TypeSOP
Price (USD)$0.94
Tape & ReelYes
Target applications"Peripheral for PC & MCU, Digital Consumer"
Thickness (mm)1.8
Width (mm)4

説明

REAR56953A,B は、電源電圧を検出し CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに 最適な半導体集積回路です。

また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。

さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。