特長
- 外付け部品が少ない
- 小さい容量のコンデンサで大きな遅延時間が取れる:0.33μF 時、td ≈ 100ms
- 限界動作電圧が低い:0.6V Typ.(RL = 22kΩ 時)
- 電源電圧範囲が広い:2 ~ 17V
- 応用範囲が広い
説明
REAR56953A,B は、電源電圧を検出し CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに 最適な半導体集積回路です。
また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。
さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Adjustable POR Timeout | No |
| Adjustable Vtrip | No |
| Fixed Vtrip | No |
| Manual Reset | No |
| WDT | No |
| TwinPin™ MR#/RST# | No |
| Output Format | Open collector |
| Function | Bipolar Single |
| Target applications | "Peripheral for PC & MCU, Digital Consumer" |
| Device Functions | System Monitor, Power supply |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOP | 5 x 4 x 1.8 | 8 | 1.27 |
適用されたフィルター