メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載グレード、高駆動性、高スルーレート、高電圧、低消費電力、CMOSクワッドオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PTSP0014JB-A
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Longevity2027 12月
Automotive Qual.Yes
Bandwidth (MHz)6
CMRR (dB)80
Channels (#)4
Common Mode Input Voltage Range (V)4.5 - 32
Dual Supplies (±V)16 - 16
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionAutomotive Grade High Voltage CMOS Quad Operational AmplifierHigh Drivability and High Slew Rate, Output Full RangeAll Temperature (-40 to 125deg.) Rating
Gain Min60dB
IBIAS (nA)0.001
IS (mA)0.7
IS per Amp (mA)0.7
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))9
Lead CompliantNo
Lead Count (#)14
Length (mm)5
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)9
Output Voltage Swing Range (V)VDD-0.3 - VSS+0.3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
ProcessCMOS
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelAutomotive(AEC-Q100 Compliant)
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)4.5 - 32
Slew Rate (V/µs)8
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.7
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)32
VS (Min) (V)4.5
Vcc (V)4.5 - 32
Width (mm)4.4

説明

READ4656Jは、AEC-Q100規格に準拠したクワッドCMOSオペアンプ(オペアンプ)です。 高耐圧(最大電源電圧36V)と高スルーレート(8V/μs Typ.)を特長としています。 このICは、バイポーラ製品と比較して消費電力と入力バイアス電流を大幅に低減した出力フルレンジ製品です。