メインコンテンツに移動

特長

  • AEC-Q100準拠
  • 低電圧単一電源動作:VDD =1.8V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
  • 広い出力電圧範囲:VOUT:VSS+0.1V〜V DD-0.1V(Io = 1mA時)
  • 供給電流(チャネルあたり):IDD = 40μA Typ.
  • 高スルーレート:SR=0.35V/μs(標準)

説明

READ4353Jは、低電圧および低消費電流動作を実現する入出力フルレンジクワッドCMOSオペアンプです。 このICは、最小動作電源電圧1.8V、-40°C〜+125°Cの広い周囲温度範囲で使用できます。 この製品は、超小型の14ピンTSSOPパッケージで供給されます。

パラメータ

属性
Channels (#) 4
Temp. Range (°C) -40 to +125
Bandwidth (MHz) 0.55
Gain Min 60dB
Offset Voltage (Max) (mV) 6
IBIAS (nA) 0.001
CMRR (dB) 80
Rail-to-Rail Input Yes
Rail-to-Rail Output Yes
Common Mode Input Voltage Range (V) 0.3 - 6.5
Output Voltage Swing Range (V) VDD+0.1 - VSS+0.1
IS per Amp (mA) 0.04
Single Supply Voltage Range (V) 0.3 - 6.5
Slew Rate (V/µs) 0.35
VS (Min) (V) 0.3
VS (Max) (V) 6.5
Topology [Rail 1] -
Enable -
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) 6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) 0.04
Qualification Level Automotive(AEC-Q100 Compliant)
Simulation Model Available SPICE

パッケージオプション

Pkg. Type Lead Count (#) Pitch (mm)
TSSOP 14 0.65

アプリケーション

  • モータ制御

適用されたフィルター