メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低電圧単電源動作:VDD = 2.5V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
  • 広い出力電圧範囲:VOUT : VSS+0.1V to VDD-0.1V (Io = 5mA時)
  • 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.75mA(標準)
  • 高スルー・レート:SR = 8V/μs(Typ.)

説明

READ4304Gは、入出力フルレンジのクワッドCMOSオペアンプです。高いドライバビリティとスルーレートを実現しています。 このICは、2.5Vの最小動作電源電圧と-40°C〜+105°Cの広い周囲温度範囲で使用できます。

14ピンTSSOPパッケージで入手可能です。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +105
Bandwidth (MHz)6
Gain Min80dB
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)0.3 - 6.5
Output Voltage Swing Range (V)VDD+0.1 - VSS+0.1
IS per Amp (mA)0.75
Single Supply Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Slew Rate (V/µs)8
VS (Min) (V)2.5
VS (Max) (V)5.5
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.04
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP140.65

適用されたフィルター