メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低入力オフセット電圧(VIO最大1mV)、高速、広帯域、バイポーラデュアルオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOP
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeSOP
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationJAPAN
Bandwidth (MHz)4
CMRR (dB)100
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Dual Supplies (±V)16 - 16
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Low Input Offset Voltage VIO max 1mV
Gain Min25000
IBIAS (nA)6
IOUT (A)0.03
IS (mA)4.3
IS per Amp (mA)2.15
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)5.2
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)1
Output Voltage Swing Range (V)VOL1+13.7(Min.)-13.7(Max)VOL2+13.5(Min.)-13.5(Max)
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)1.27
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)7
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)-40 to +125
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)32
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 32
Width (mm)4.4

説明

REAC842G はVIO ≤ ±1mV を実現した低入力オフセット電圧・低温度ドリフトが特長のバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。 回路にハイスピード PNP トランジスタを採用し、スルーレート、利得帯域積などの諸特性を改善するとともに、耐負荷容量安定性も向上しており、しかもクロスオーバひずみがありません。 高スルーレート製品のため高速信号の増幅が可能となり、モータ関係など幅広いセンサ用途への応用が可能です。 また小型パッケージ(MSOP) のためセンサ近傍への実装が可能となり基板の小型化、設計自由度が上がります。