メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧:+ 3V〜+ 32V(Min.〜Max.)
  • 入力オフセット電圧(TA @ -40°C〜+125°C): ±1mV(Max.)
  • 入力オフセット電圧温度ドリフト: ±1μV/°C(Typ.)
  • 利得帯域幅積(f=100kHz):4MHz(Typ.)
  • スルーレート (V± = ±15V): 7V/μs (Typ.)
  • 容量性負荷に対して安定 (耐量負荷容量 1000pF)
  • 位相補正回路内蔵
  • 出力短絡保護回路内蔵

説明

REAC842G はVIO ≤ ±1mV を実現した低入力オフセット電圧・低温度ドリフトが特長のバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。 回路にハイスピード PNP トランジスタを採用し、スルーレート、利得帯域積などの諸特性を改善するとともに、耐負荷容量安定性も向上しており、しかもクロスオーバひずみがありません。 高スルーレート製品のため高速信号の増幅が可能となり、モータ関係など幅広いセンサ用途への応用が可能です。 また小型パッケージ(MSOP) のためセンサ近傍への実装が可能となり基板の小型化、設計自由度が上がります。

パラメータ

属性
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)4
Gain Min25000
Offset Voltage (Max) (mV)1
IBIAS (nA)6
IOUT (A)0.03
CMRR (dB)100
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 32
Output Voltage Swing Range (V)VOL1+13.7(Min.)-13.7(Max)VOL2+13.5(Min.)-13.5(Max)
IS per Amp (mA)2.15
Single Supply Voltage Range (V)3 - 32
Slew Rate (V/µs)5.5
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)6
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
MSOP80.65
SOP81.27

適用されたフィルター