メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低入力オフセット電圧(VIO最大1mV)、単一電源、バイポーラデュアルオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:pkg_8307
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4 x 3 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)4 x 3 x 1.2
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bandwidth (MHz)0.5
CMRR (dB)85
Channels (#)2
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 30
Dual Supplies (±V)15 - 15
Dual Supply Range (V)V+-15V(Max.)
Enable-
Family NameGeneral-purpose Op Amps
FunctionHigh Voltage Bipolar Dual Operational Amplifier Low Input Offset Voltage VIO max 1mV
GBA (Ref. Only) (MHz)0.5
Gain Min25000
IBIAS (nA)14
IN/OUT Full RangeNo
IOUT (A)0.02
IS (mA)0.7
IS per Amp (mA)0.35
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Lead CompliantNo
Length (mm)4
Longevity2027 12月
MOQ2500
Min Operating Temperature (°C)-40
Offset Voltage (Max) (mV)1
Pb Free CategoryYes
Pitch (mm)0.65
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$0.55951
ProcessBipolar
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Simulation Model AvailableSPICE
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1.4
Tape & ReelNo
Thermal ShutdownNo
Thickness (mm)1.2
Topology [Rail 1]-
VS (Max) (V)30
VS (Min) (V)3
Vcc (V)3 - 30
Width (mm)3

説明

REAC1251G は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。低電圧動作、V - (GND) レベ ルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。