メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高速自動実装に対応するために、エンボステーピングで提供します
  • 電源電圧範囲:4.0 ~ 6.0 V
  • 動作温度範囲:–40 ~ +85°C
  • レベルシフト機能
    3.0 V CMOS logic → 5.0 V CMOS logic
  • 出力ハイレベル電流:IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 5.0 V)
  • 出力ローレベル電流:IOL short = 40 mA (typ) (@VCC = 5.0 V)

説明

RD5CYDT08 は、5 ピンパッケージに 2 入力 AND ゲートで構成されています。
本製品は、ルネサス製 IGBT のドライバ用 IC として最適化しています。

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
CMPAK2 x 1.25 x 1.15

適用されたフィルター