特長
- 高速自動実装に対応するために、エンボステーピングで提供します
- 電源電圧範囲 : 2.0 ~ 3.6 V
動作温度範囲 : –40 ~ +85°C - 出力ハイレベル電流 IOH short = –130 mA (typ) (@VCC = 3.3 V)
- 出力ローレベル電流 IOL short = 45 mA (typ) (@VCC = 3.3 V)
説明
RD3CYD08 は、5 ピンパッケージに 2 入力 AND ゲートで構成されています。
本製品は、ルネサス製 IGBT のドライバ用 IC として最適化しています。
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| USON | 1.6 x 1.2 x 0.6 | 5 | 0.5 |
適用されたフィルター