メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)207
Diff. Inputs4
Diff. Outputs12
Outputs (#)12
Output Banks (#)12
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
105°C Max. Case Temp.0
Advanced FeaturesSyncE, DCO, Phase Adjust, External Feedback, Hitless Switching
App Jitter Compliance112G SerDes Jitter, PCIe Gen 6
ApplicationSwitch, Router, Medical Equipment, Broadcasting Video
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Channels (#)1
Clock SupportT-TSC, G.8262, G.8262.1
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Family NameFemtoClock Clock Generator
Fractional Output Dividers (#)3
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Input TypeCrystal, LVPECL, HCSL, LVDS, CML, LVCMOS
Inputs (#)3
Length (mm)9
Longevity2040 4月
Loop Bandwidth Range (Hz)0.05 - 1000
MOQ207
Output Freq Range (MHz)0.001 - 1000
Output Skew (ps)40
Output TypeHCSL, LVDS, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8
Package Area (mm²)25
Period Jitter Max P-P (ps)50
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (fs)25
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.025
Pitch (mm)0.5
Product CategoryFemtoClock 3, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<150 fs RM
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9
Xtal Freq (KHz)25 - 80
Xtal Inputs (#)1

説明

RC323xxA(RC32308AおよびRC32312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する、ネットワーク同期機能を備えた高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のジッタ減衰器です。 ネットワークベースの同期用にSyncEに対応し、CPRI/OBSAI、SONET/SDH、ADC/DACだけでなく、最大112Gのパルス振幅変調(PAM)で動作するSerDesを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。 このため、100G/200G/400G/800Gテレコムスイッチ・ラインカード、ファブリックカード、ワイヤラインインフラ、データセンタ機器、計測アプリケーションに最適です。外部基準クロックまたはフリーラン水晶/発振器へのロックが可能で、冗長タイミングソース間のヒットレス・リファレンス・スイッチングをサポートします。 このデバイスは多用途で、SyncEクロック生成用のタイミングチャネル、ジッタ減衰、入力-入力間、入力-出力間、出力-出力間の正確な位相スキュー管理をサポートします。