メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
FemtoClock 3超低ノイズジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)64
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)3000
Qty. per Carrier (#)0
Diff. Inputs4
Diff. Outputs12
Outputs (#)12
Output Banks (#)12
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
105°C Max. Case Temp.0
Advanced FeaturesSyncE, DCO, Phase Adjust, External Feedback, Hitless Switching
App Jitter Compliance112G SerDes Jitter, PCIe Gen 6
ApplicationSwitch, Router, Medical Equipment, Broadcasting Video
Channels (#)1
Clock SupportT-TSC, G.8262, G.8262.1
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Family NameFemtoClock Clock Generator
Fractional Output Dividers (#)3
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Input TypeCrystal, LVPECL, HCSL, LVDS, CML, LVCMOS
Inputs (#)3
Length (mm)9
Longevity2040 4月
Loop Bandwidth Range (Hz)0.05 - 1000
MOQ3000
Output Freq Range (MHz)0.001 - 1000
Output Skew (ps)40
Output TypeHCSL, LVDS, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (fs)25
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.025
Pitch (mm)0.5
Product CategoryFemtoClock 3, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<150 fs RM
Spread SpectrumNo
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9
Xtal Freq (KHz)25 - 80
Xtal Inputs (#)1

説明

RC323xxA(RC32308AおよびRC32312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する、ネットワーク同期機能を備えた高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のジッタ減衰器です。 ネットワークベースの同期用にSyncEに対応し、CPRI/OBSAI、SONET/SDH、ADC/DACだけでなく、最大112Gのパルス振幅変調(PAM)で動作するSerDesを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。 このため、100G/200G/400G/800Gテレコムスイッチ・ラインカード、ファブリックカード、ワイヤラインインフラ、データセンタ機器、計測アプリケーションに最適です。外部基準クロックまたはフリーラン水晶/発振器へのロックが可能で、冗長タイミングソース間のヒットレス・リファレンス・スイッチングをサポートします。 このデバイスは多用途で、SyncEクロック生成用のタイミングチャネル、ジッタ減衰、入力-入力間、入力-出力間、出力-出力間の正確な位相スキュー管理をサポートします。