メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock 8プログラマブルクロックシンセサイザ/ジッタアッテネータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:QV0040AA
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)4000
Diff. Outputs9
Input TypeLVCMOS, CML, LVDS, HCSL, LVPECL, Crystal
Outputs (#)18
Package Area (mm²)25
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Advanced FeaturesSpread Spectrum, Hitless Switching
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
ApplicationSwitches, Routers, Synchronous Ethernet, Telecom, Jitter Attenuator for PHY or Switches
ArchitectureCommon, SRIS, SRNS
Assembly LocationTAIWAN
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Family NameVersaClock® 8
Fractional Output Dividers (#)3
FunctionSynthesizer/Jitter Attenuator
Input Freq (MHz)650, 150
Inputs (#)2
Length (mm)5
MOQ4000
Output Banks (#)6
Output Freq Range (MHz)0.008 - 650
Output Impedance34, 85, 100
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS, LVPECL
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Phase Jitter Typ RMS (fs)102
Pitch (mm)0.4
Product CategoryVersaClock, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Wafer Fab LocationTAIWAN
Width (mm)5

説明

RC313xxA(RC31312AおよびRC31309A)は、ルネサスのVersaClock® 8プログラマブルクロックジェネレータ/ジッタアッテネータファミリの製品です。 本製品は、超低位相ノイズのクロッキングおよびジッタ減衰を実現するプログラマブル・フラクショナルN DPLLと、3つの独立したプログラマブル・フラクショナル出力分周器(FOD)および7つの各出力バンクの個別IODを駆動するアナログPLL(APLL)で構成されています。 本製品は、Ethernetおよびストレージアプリケーション向けの低位相ジッタの非拡散クロックと、スペクトラム拡散PCIe Gen7クロックを同時に提供できます。

複数の設計で再利用できる最大18個の構成を、オンチップのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリまたは外付けI2C EEPROMに保存できます。 バックアップ用として冗長入力を備えており、必要に応じてリファレンスクロックとして使用できます。