メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock 7プログラマブルジッタアッテネータファミリ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)2500
Diff. Outputs12
Input TypeCrystal, LVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Outputs (#)24
Package Area (mm²)36
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesJESD204B/C, Spread Spectrum, Hitless Switching
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
ApplicationSwitches, Routers, Synchronous Ethernet, Telecom, Jitter Attenuator for PHY or Switches
ArchitectureCommon, SRIS, SRNS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Clock SupportT-TSC, G.8262, G.8262.1
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Family NameVersaClock® 7
Fractional Output Dividers (#)3
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 650
Inputs (#)2
Length (mm)6
MOQ2500
Output Banks (#)6
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650
Output Impedance85, 100
Output Skew (ps)30
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Period Jitter Max P-P (ps)50
Phase Jitter Typ RMS (fs)150
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.4
Power Consumption Typ (mW)1000
Product CategoryVersaClock, IEEE 1588, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

RC31xxxA(RC31008A、RC31012A)は、ネットワーク同期機能を備えた小型・高集積・低消費電力・高性能のジッタアッテネータです。 このファミリは、コンバータの同期用にJEDEC JESD204B/C、ネットワークの同期用にとSyncEをサポートしています。 RC31xxxAは、無線・有線インフラ、データセンタ機器、計測器などのアプリケーションにおけるコンバータ回路の駆動に最適な、ルネサスの高性能VersaClock®7ファミリのデバイスです。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。