メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • LP-HCSL outputs eliminate up to 80 terminated resistors
  • PCIe Gen 1–7 compliance
  • Drive both source-terminated and double-terminated loads
  • Selectable output slew rate via SMBus
  • Supports 85Ω output impedance
  • Open-drain LOS (Loss-Of-Signal) indication output
  • Power down tolerance (PDT)
  • Flexible startup sequencing (FSS)
  • Automatic clock parking (ACP)
  • Dedicated OE# pins to control group output
  • 4-wire Side-Band interface and device daisy-chaining
  • SMBus write protection features with 9 selectable addresses
  • 6mm x 6mm 80-GQFN and 10mm x 10mm 72-VFQFPN packages

説明

The RC19020 is a 20-output PCIe Gen7 buffer that is backward compatible with earlier PCIe generations. The RC19020 provides ultra-low additive jitter and reduced in-to-out delay performance for better design margin and incorporates several features for easier and more robust design.

RC19020 is also pin-compatible to DB2000Q/DB2000QL plus adding Loss-Of-Signal (LOS) indication and an SBI_OUT pin for multiple clock chip daisy-chain.

パラメータ

属性値
Diff. Outputs20
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Diff. Inputs1
Power Consumption Typ (mW)716
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Output TypeLP-HCSL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)1 - 400
Adjustable PhaseNo
Noise Floor (dBc/Hz)-154
Channels (#)2
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)30
FunctionFanout Buffer
Input TypeLVDS, HCSL
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)3.3
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryClock Buffers & Drivers, PCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN10.0 x 10.0 x 1.0720.5
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.85800.5
Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RC19020A072GN2#BB0ActiveAvailable2040 AprIn StockVFQFPN1ku | $2.3572#Tray30168#10.0 x 10.0 x 1.0Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
RC19020A072GN2#KB0ActiveN/A2040 AprOut of StockVFQFPN1ku | $2.3572#Reel32500#010.0 x 10.0 x 1.0Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
RC19020AGN6#BD0ActiveAvailable2040 AprIn StockVFQFPN1ku | $2.3580#Tray30490#6.0 x 6.0 x 0.85Yese4 NiPdAu-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
RC19020AGN6#KD0ActiveN/A2040 AprOut of StockVFQFPN1ku | $2.3580#Reel34000#06.0 x 6.0 x 0.85Yese4 NiPdAu-40 to 105°CTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。