メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 750V trench & field stop AE5 technology 
  • Low collector to emitter saturation voltage (1.35V typ.)
  • Low switching loss
  • Easy paralleling by internal Rg and narrow VGE(th) distribution
  • Solderable and sinterable top metal
  • AEC Q101 (HTRB, HTGB) qualified

説明

ルネサスの車載用AE5 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。

  • 市場最小レベルの導通損
  • 破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化・低スイッチングロス化・チップシュリンクを実現
  • Vthのばらつきを抑えており、より簡易的な並列動作が可能
  • 従来175degCからTjmax185degCとなっており、高温領域でもより安定した性能

本750V/220A IGBTは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。

アプリケーション

  • Hybrid and electric vehicle inverter
型名状態サンプル在庫パッケージPb (Lead) Free
RBN220N75A5PJWS-000#FF0ObsoleteN/A在庫切れSawn WaferNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。