メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1800V - 400A/200A - IGBT

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC @25 °C (A)400
Lead CompliantYes
MOQ1
Nch/PchNch
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxN180S2 Series
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.6
VCES (V)1800
tsc (μs)10

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

弊社の1800V - 400A/200A IGBTは、風力発電やソーラーインバータなど、高電力アプリケーションに最適化されています。