メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 1.2 mΩ typ. (at VGS = 10 V, ID = 18 A)
  • With Current sensing
  • Surface mount package
  • Quality grade : Standard

説明

The RBK04U04GNS is a Nch Single Power MOSFETs 40V 35A 1.5mohm HSON-8pin.
designed for Li-ion battery management system.

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)35
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.5
Pch (W)83
Ciss (Typical) (pF)6900
Qg typ (nC)111

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HSON5 x 6 x 1.181.27

適用されたフィルター