メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:pkg_20111
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.8
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (RAJ306101GNP#HA1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Charge PumpYes
Dead Time GeneratorYes
Function3 Phase Driver
General Purpose I/O (#)19
Input Voltage Range (V)6 - 65
Lead CompliantNo
Lead Count (#)56
Length (mm)8
MCU TypeRX13T
MOQ2500
Operating Freq32
Output Current Io Sink (Typical) (mA)1280
Output Current Io Source (Typical) (mA)640
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.8
Power ManagementBuck and LDOs
Qty. per Carrier (#)260
Qty. per Reel (#)0
RAM (KB)12KB
ROM Memory (kB)128
SafetyVMOV/UV, CPUV, VCCUV, VDSOCP, CSOCP, GDF, TWARN, TSD, OV/UV/OCP for Buck
SensorYes
Sensor LessYes
Slew Rate ControlYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)8

説明

RAJ306101は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション向けの汎用モータ制御ICです。RAJ306101は、スマートゲートドライバ(RAA306012)とMCU(RX13T)を1パッケージに搭載しています。スマートゲートドライバは、ハーフブリッジゲートドライバ 3ch、ゲートドライブ用の降圧スイッチングレギュレータとチャージポンプ、IC内部のアナログ回路とデジタル回路、MCU、周辺回路用のLDO 2ch、高精度差動アンプ 3ch、BEMF検出アンプ、汎用コンパレータ 3ch、および各種保護機能を内蔵しています。

3chのハーフブリッジゲートドライバは、最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動でき、6V~65Vのブリッジ電圧をサポートします。各ゲートドライバは、ソース / シンクのピーク電流が調整可能で、それぞれ0.64A / 1.28Aまでサポートします。堅牢性と柔軟性を確保するためアダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応しています。アクティブゲートホールド機構は、ミラー効果による貫通電流を防止し、堅牢性が向上します。

3chの高精度差動アンプは、各ブリッジ回路のGND側シャント抵抗の電流検出に対応し、ゲイン設定が可能です。3chの汎用コンパレータまたは、BEMF検出アンプによりホールセンサ / センサレス両方の駆動方式によるBLDCモータの制御をサポートします。