メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
電流精度向上機能内蔵 車載用インテリジェントパワーデバイス

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-252-7
Pkg. Code:pkg_20042
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):6.5 x 6.1 x 2.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeTO-252-7
Lead Count (#)7
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Advanced FeaturesLow standby current
Automotive Qual.Yes
Carrier TypeTape & Reel
Channels per device (#)1
DiagnosticCurrent Sense
FunctionHigh Current Operation
IL (SC) (A)110
IL (mA)30000
Lead CompliantNo
Length (mm)6.5
MOQ2500
Mounting TypeSMD
Nch/PchNch
Parametric CategoryProtected & Intelligent Power Devices
Pkg. Dimensions (mm)6.5 x 6.1 x 2.4
RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C (mohm)4.8
RON (mohm) max. @ Tj = 25 °C (mohm)3
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)2.3
RemarksTO-252-7
Tape & ReelNo
Tch (Max) (°C)150
Tch (Min) (°C)-40
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)2.4
Type of SwitchHigh side
Vload dump (V) (V)35
Width (mm)6.1

説明

RAJ2810024H12HPFは、小型のTO-252パッケージに搭載された2.3mΩシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。Nominal電流より低い電流領域でも電流センス比精度向上する電流精度向上機能を搭載しています。

充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。