メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電圧対応回路構成可変アンプ型スマートアナログIC Smart Analog IC300

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (RAA730300DFP#AC0)英語日本語

製品スペック

Lead Count (#)48
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105
Family NameRL78
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MCU TypeRL78/G1A
MOQ1
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)7

説明

Smart Analog IC300はコンフィギュラブルアンプ、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタを搭載し、家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)に最適です。

RAA730300は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、コンフィギュラブル・アンプ、汎用オペアンプ、フィルタ回路、D/Aコンバータ、温度センサ回路等を一式内蔵した低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは、48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。