メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
3~5セル対応バッテリモニタIC(LEDおよびヒューズドライバGPIO搭載)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:L2U
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA4892553GNP#MA5)ダウンロード

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Absolute Cell Voltage Measurement Accuracy±10mV Max (°C to 60°C)
Advanced Features5 HVGPIO's (i.e. LEDs for SOC)
Cell Balancing FETsNone
Cells Supported (#)3 - 5
Charge/Discharge FET ArrangementNone
Charge/Discharge FET ControlNo
Charge/Discharge FET LocationN/A
Comm. InterfaceI2C
Daisy ChainNo
Description3-5 Cell Battery Monitor
GPI+GPIOs (#)5
IS (mA)0.09
ImplementationPack
Integrated Charge/Discharge FET DriveNo
Integrated Current Sense/DetectionWakeup Only
Integrated Regulator Output/Reference Output3.3V
Integrated Temperature SenseYes
Internal ADC (bits)12
Length (mm)4
MOQ1000
Pack Voltage (Op)6 - 27
Parametric CategoryBattery Protectors, Monitors & Balancers
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Price (USD)$1.73949
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
SHDN ICC(max) 1 µA
Series Cells3 to 5 Cells
Sleep/Reset Mode Current (µA)2
Stand Alone CapableNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)4

説明

RAA489255は、MCU制御のバッテリパック向けに最適化された3~5セル対応のバッテリモニタで、バッテリの状態監視機能を提供します。 ホストMCUからのシリアル指令に基づき、パック電圧、セル電圧、外部温度、内部温度を測定します。 システムおよび内部チェックによって、デバイスの健全性とシステム状態を継続的に監視します。 RAA489255は、MCUとの信頼性の高い通信を実現するためにCRC(巡回冗長検査)付きI²Cインターフェースを採用し、LEDの駆動やヒューズの溶断が可能な6本の高耐圧オープンドレインGPIOを備えています。

平均待機時消費電流が85 µAと低く、RAA489255は消費電力を最小限に抑えてバッテリの蓄電および放電寿命を最大化します。 本製品は、基板への効率的な実装を可能にする4 mm × 4 mmサイズのコンパクトな32ピンQFNパッケージで提供されます。