| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | LIE |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA489118A3GNP#HA0) | ダウンロード |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | TQFN |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Automatic Power Source Selection | Yes |
| Automatic Trickle Charge (Typical) | Set by user |
| Battery Charge Voltage | 2-7 cell battery |
| Battery Charge Voltage Adjustment | 16mV steps |
| Battery Chemistry | Multi-Cell Li+/Polymer |
| Bi-direction | Yes |
| Charge Current Limit Accuracy | ±3.5 (6A) |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.5 |
| DC Adapter Detection | Yes |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 2.2 |
| Input Voltage (Max) (V) | 30 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.9 |
| Input Voltage Range (V) | 3.9 - 30 |
| Lead Count (#) | 32 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 6000 |
| Output Voltage (Max) (V) | 30.8 |
| Output Voltage (Min) (V) | 2.4 |
| Parametric Category | Battery Charger ICs |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Product Type | Battery Charger |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 635 - 1000 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Trickle Charge Current Range | 128mA, 256mA, 512mA, or 1024mA |
| Width (mm) | 4 |
RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧チャージャです。 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。
充電モードでは、RAA489118は従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなどの幅広いDC電源からの入力電力を受け入れ、最大30V 7セルのシリアル接続されたバッテリーパックを安全に充電します。 デバイスは、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 2セルから7セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。
このRAA489118は、自律充電、最大出力電圧、アダプタ電流制限などのプログラミング抵抗オプションを提供します。 さらに、シリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。