メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_11657
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA3064003GFP#BA0)英語日本語

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Voltage Range (V)5.5 - 5.5
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +105
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ2000
Operating Temperature Topr (Max) (°C)105 - 105
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)7

説明

RAA3064003GFPは1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)からレゾルバの機械的 回転角度に応じて出力されるアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角度情報)を、デジタル信号に変換し出力する R/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。本ICは2種類のレゾルバセンサに対応します。