メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SENT、I2C、PWM、アナログインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子向け誘導型位置センサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 160°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
FunctionPosition Sensor
InterfaceI2C, Analog, PWM, SENT
Length (mm)5
MOQ4000
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$3.47004
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Qualification LevelAutomotive
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

RAA2P4500は、絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、車載アプリケーション向けの磁石不要の誘導型位置センサICです。 このICは渦電流の原理に基づいて動作し、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイル群の上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

このアーキテクチャは精密かつ正確な位置測定を可能にし、ペダル位置検知、ギアシフト位置検出、ステアリング角度監視などの低速の車載システムに最適です。 堅牢で磁石不要の設計により、過酷な車載環境下でも信頼性の高い性能を発揮し、従来の磁気センシング技術に代わる耐久性とコスト効率に優れた選択肢を提供します。