メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
I2C、PWM、アナログインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子付き誘導型位置センサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
FunctionPosition Sensor
InterfaceAnalog, PWM, I2C
Length (mm)5
MOQ4000
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$3.31782
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Qualification LevelStandard
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14
Supply Voltage (V)3.3 - 5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

RAA2P4200は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。

誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。