メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SENT、SPI、UART、ABI、PWM、Step/Dir、およびUVWインタフェースを備えたシングルコイルセンシング素子搭載の誘導型位置センサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 160°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
FunctionPosition Sensor
InterfaceSPI, UART, UVW, Step/Dir, ABI, SENT, PWM
Length (mm)5
MOQ4000
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Qualification LevelAutomotive
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)14bits
Supply Voltage (V)3.3 - 5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

RAA2P3500は磁石を一切使用しない電磁誘導方式の位置センサICであり、車載分野で回転角・直線・円弧状の絶対位置を高精度に検出できるよう設計されています。 渦電流の原理で動作し、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイル上を移動する金属ターゲットの位置を検知します。

このアーキテクチャにより高い精度で位置を測定できるため、HVトラクションモータ、ブレーキブースター、ベルト駆動式スタータージェネレーター、電動パワーステアリングなど高速動作が求められる車載システムへの適用に最適です。 また、磁石を用いない堅牢な設計のため、過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、従来の磁気式センサに比べて耐久性とコスト面に優れたソリューションとなります。