メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
I2C、ABI、Step/Dir、UARTインタフェースを備えたデュアルコイルセンシングエレメント付き高速誘導型位置センサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
FunctionPosition Sensor
InterfaceI2C, ABI, Step/Dir, UART
Length (mm)5
MOQ1300
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$7.68576
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)1300
Qualification LevelStandard
Reel Size (in)7
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)19bits
Supply Voltage (V)3.3 - 5
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

RAA2P3226は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 渦電流の原理に基づいて動作し、1 つの送信コイルと 2 セットの受信コイルで構成される一連のコイルの上を移動している単純な金属ターゲットの位置を検出します。 デュアルレシーバーセットを備えたこのRAA2P3226は、高性能センサソリューションに最適で、最大19ビットの分解能と15ビットの精度を実現します。

誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。