| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SCQFN |
| Pkg. Code: | LGL |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 0.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA279972C3HNP#AA0) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Country of Assembly | MALAYSIA, TAIWAN, THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Analog Output | No |
| Channels per device (#) | 1 |
| Comb Filter | 2D |
| Inputs (#) | 2 |
| Interface | MIPI-CSI2, BT.656, DVP |
| Length (mm) | 7 |
| MOQ | 260 |
| Output Format | 720p/60, 1080p/30 (max) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 0.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | SCQFN |
| Price (USD) | $4.33665 |
| Qualification Level | Automotive |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Video DAC | No |
RAA279972は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニションアナログビデオデコーダです。 このデコーダはシングルエンド、差動、疑似差動アナログコンポジット高精細AHLビデオ入力に対応します。 高品質の10ビット ビデオADCは信号をデジタルに変換し、独自のAHL適応型コムフィルタは輝度信号と色信号を分離し、2レーンMIPI-CSI2インターフェース、デジタルビデオポート(DVP)またはBT.656パラレルインターフェースを介してYUV422デジタルビデオ信号を出力します。 RAA279972はバッテリ短絡とグランド短絡の検知、および画像拡張機能を搭載しており、要求の厳しい高解像度の車載カメラアプリケーションに最適なソリューションです。 RAA279971 エンコーダとペアリングすると、アナログビデオリンクが一対のペア線で構成できます。