メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載用ハイディフィニション リンクエンコーダ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LGA
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA279971D3HNP#AA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
InterfaceMIPI-CSI2, BT.656, DVP
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Analog OutputYes (HD Composite Analog)
Channels per device (#)1
Comb FilterN/A
Inputs (#)1
Length (mm)5
MOQ490
Output Format720p/60, 1080p/30 (max)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.90
Pkg. TypeSCQFN
Price (USD)$2.69973
Qualification LevelAutomotive
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)0.9
Video DACYes
Width (mm)5

説明

RAA279971 は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオエンコーダです。 このエンコーダは2レーンのMIPI-CSI2、デジタルビデオポートDVPまたは、疑似BT.656パラレルインターフェースを使ってデジタルビデオ入力を受け、720p/60または1080p/30までの複数のハイディフィニション解像度に対応します。 RAA279971 は受信ビデオ ストリームをアナログコンポジットのフォーマットにエンコードする内蔵10ビット ビデオDACを使用し、最大30メートルまでの同軸ケーブルまたはSTPケーブルのいずれかでシングルエンドあるいは差動信号としてRAA279972デコーダに送信されます。