メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • DC/DC Synchronous rectification type step-down DC/DC Auto PFM mode Battery backup circuit (RAA23014x) Input voltage range: 7V to 28V Output voltage range: 0.8V to 6V Maximum output current: 3A Shutdown current: 1uA (typ.) Switching frequency: 1.1MHz (fixed) Soft start: 2ms (fixed) Integrated power MOSFETs Discharge circuit Internal phase compensator
  • Protection circuit Short circuit protection (latch type) Thermal shutdown circuit: 165°C (typ.) Under voltage lockout circuit (recovery type)
  • Package 16-pin HTSSOP (RAA23014x) 8-pin HLSOP (RAA23015x)

説明

The RAA23014x and RAA23015x are 1CH step-down DC/DC converter, 7V to 28V input voltage range. Auto PFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lower power. The RAA23014x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backup circuit.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RAA230152GSB#HA0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package3Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。